Referencia del componente
Sujeción y mecanizado de piezas de alambre dobladas
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal
Task & Solution
- Automatización de una línea de producción de piezas curvadas
- El robot Kawasaki RS010L de seis ejes recoge varias pinzas de la estación de agarre
- El sistema de cambio de herramientas con WWR63F permite el cambio automático de las herramientas de agarre y la manipulación de piezas más grandes
- Pinza GPP5000IL utilizada con detección de posición y tecnología IO-Link para transmitir datos de medición, como datos de estado o posicionamiento, etc.
- La compensación de ejes AR63P garantiza que la pieza doblada no se doble durante el corte
- La automatización permite aumentar la calidad y la precisión de la producción y reducir los pasos de trabajo monótonos
Componentes estándar montados